Zum Hauptinhalt springen
Identifikation

Sichere Schlauchverbindungen in Zone 1

Vergussgekapselter RFID-HF-Reader identifiziert Anschlüsse direkt in Atex-Zone 1/21 und überträgt Daten an Ethernet-Gateways in Zone 2/22 

Explosionsgefährdeter Bereich (Ex-Bereich), RFID, Multiprotokoll-Ethernet, Schreib-Lesegeräte HF/UHF

Benefits

  • Ventile öffnen erst nach der Identifizierung korrekter Schlauchanschlüsse  

  • Zuverlässige Identifizierung und Dokumentation von Vor- und Zwischenprodukten 

  • Vollständige Rückverfolgbarkeit von Produkten über durchgängige RFID-Nutzung 

  • Abgleich spezifischer RFID-Daten statt induktiver Binärcode-Erfassung 

Herausforderung

In der Pharmaindustrie können vertauschte oder auslaufende Medien schwerwiegende Folgen für die Anlagensicherheit, Produktqualität und Gesundheit von Mitarbeitern nach sich ziehen. Gelangt etwa Säure in einen falschen Tank entsteht hohes Gefahrenpotenzial oder hoher finanziellen Schaden. Um fehlerhafte Schlauchverbindungen zu vermeiden, muss eine zuverlässige Identifikation der vorgesehenen Schläuche stattfinden, bevor die Freigabe für Ventil und Pumpe erfolgt. 

Lösung

Der vergussgekapselte HF-RFID-Reader TN-R42/TC-EX von TURCK ermöglicht die sichere Identifikation von Schlauchverbindungen direkt in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX-Zone 1/21). Das Lesegerät erfasst den am Schlauchende befestigten RFID-Tag und prüft, ob die Verbindung korrekt ist. Erst nach erfolgreicher Identifikation wird das Ventil zur Medienfreigabe geöffnet. Die erfassten Daten werden über Leitungen von mehr als 50 Metern Länge an TURCKs IP67-RFID-Interfaces TBEN-S oder TBEN-L übertragen. Dank der robusten Bauweise kann der Reader im Ex-Bereich 1/21 montiert werden, während die RFID-Interfaces mit speziellen Schutzkäfigen in Zone 2/22 betrieben werden. Die Datenkommunikation erfolgt über Multiprotokoll-Ethernet (Profinet, EtherNet/IP, Modbus TCP). Zudem stehen anwendungsspezifische RFID-Tags zur Verfügung, darunter Varianten aus Glas oder mit Metallkappen. Diese Komplettlösung sorgt für eine fehlerfreie und rückverfolgbare Zuordnung von Schläuchen und Anschlussstellen, wodurch Sicherheit und Prozesskontrolle erheblich verbessert werden. 

„Unsere RFID-Lösung für den Ex-Bereich sorgt für maximale Prozesssicherheit, indem sie fehlerhafte Schlauchverbindungen zuverlässig verhindert. Das robuste Design macht sie ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Pharmaindustrie.“ 

Thorsten Enthöfer | Product Manager RFID HF Systems | TURCK GmbH

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte