Zum Hauptinhalt springen

Lebensmittel

Automatisierungslösungen für die Lebensmittelproduktion – hochverfügbar, hygienisch, transparent

Automatisierungs-Power für sichere Lebensmittelproduktion

Wie steigern Sie Ihre OEE, wenn Lebensmittelsicherheit, Produktqualität und Effizienz gleichzeitig höchste Priorität haben?

 

Mit einem Partner, dessen robuste RFID-, Sensor- und I/O-Lösungen maximale Lebensmittelsicherheit mit hoher Verfügbarkeit vereinen. Ein Partner, der Sie nicht auf ein geschlossenes System festlegt. Ein Partner, der Ihre Branche versteht und mit Ihnen weltweit die Automatisierung und Digitalisierung Ihrer Produktionslinien vorantreibt.

Lösungen für die Lebensmittelproduktion

Sehen Sie, welche Vorteile TURCK‑Lösungen in der Lebensmittelproduktion bieten: datengestützt, digital vernetzt und ausgelegt für maximale Verfügbarkeit und smarte Produktionsprozesse.

Finden Sie Ihre Lösungen

Automationslösungen und -produkte von TURCK erhöhen die Verfügbarkeit und die Effizienz Ihrer Maschinen und Anlagen in zahlreichen Branchen.

solution-finder-header

Insights für die Lebensmittelproduktion

Entdecken Sie relevante Inhalte für Ihre Branche, von Trends und Best Practices über effiziente Automatisierungsansätze bis hin zu innovativen Technologien, die Prozesse transparenter, flexibler und sicherer machen.

Case Study

Cloud-Fernwartung für Dampferzeuger

Bei seinen elektrischen EMX-Dampferzeugern setzt Certuss auf Turcks HMI-Steuerungen der TX-Reihe – inklusive Condition Monitoring und Fernwartung über TURCK Cloud Solutions

Case Study

Zuverlässige Linearwegerfassung in Ex-Zone 22

Um die Anforderungen der Schweizer Bühler AG für den Haferschäler MHSA zu erfüllen, zertifizierte TURCK seinen berührungslosen Li-Linearwegsensor für den Einsatz im Ex-Bereich

Case Study

IP67-SPS steuert Transport-Module in Kühlhaus

Asbreuk Service B.V. hat einen niederländischen Logistik-Dienstleister mit einem modularen, vollautomatisierten Be- und Entladungssystem für LKW ausgerüstet – dezentral gesteuert von TURCKs robusten IP67-Modulen TBEN-L-PLC bei -25 °C

Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Schnelle Audits & Compliance

Durchgängige Daten für lückenlose Dokumentation für FDA-Prüfung und andere Audits.

Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Maximal verfügbare Linien

Robuste Hardware gepaart mit smarten Daten für vorausschauende Wartung schützt vor ungeplantem Anlagenstillstand.

Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Durchgängig rückverfolgbare Produktion

RFID & Sensorik schaffen Transparenz vom Rohstoff bis zur Auslieferung.

Im Spotlight: Das könnte Sie auch interessieren