Zum Hauptinhalt springen
Produktneuheit

IO‑Link Class A Master in Efficiency-Ausführung

TURCKs neue IP67-IO‑Link‑Master der Efficiency Line senken Kosten dezentraler Automatisierung in Standardapplikationen

Feldbustechnik, I/O-Module, Dezentrale Automatisierung

Vorteile

  • Wirtschaftliche Umsetzung IO‑Link‑basierter Automatisierungskonzepte
  • Vereinfachte Inbetriebnahme und Parametrierung im Feld durch SIDI und TAS
  • Reduzierter Installationsaufwand dank dezentraler IP67‑Architektur

TURCK präsentiert zwei neue IP67-IO‑Link‑Master der Efficiency Line mit acht Class‑A‑Ports, die alternativ auch bis zu 12 universelle digitale Ein- oder Ausgänge bereitstellen können. Die kosteneffizienten Geräte sind für Anwendungen mit begrenzten Anforderungen an Stromstärke und Temperaturbereich ausgelegt und eignen sich insbesondere für den Anschluss smarter Sensoren. Als Multiprotokollgeräte unterstützen Sie Profinet, Ethernet/IP, Modbus TCP sowie CC Link IE Field Basic und ermöglichen in diesen Netzwerken eine wirtschaftliche Realisierung kompletter IO‑Link‑Applikationen ohne Schaltschrank.

 

Für Standardanwendungen ausgelegte Spezifikation
Die Efficiency-IO‑Link‑Master verfügen über ein ultraschallverschweißtes Gehäuse mit Schutzart IP67 und sind für Umgebungstemperaturen von −25 bis +60 °C ausgelegt. Je nach Variante stellen die Ports bis zu 1 A beziehungsweise 0,5 A zur Verfügung. Ein integrierter Webserver mit IODD‑Konfigurator vereinfacht die Parametrierung angeschlossener Geräte und verkürzt die Inbetriebnahme. Typische Einsatzbereiche sind Smart‑Sensor‑Applikationen, bei denen mehrere IO‑Link‑Geräte direkt im Feld angeschlossen, parametriert und überwacht werden.

Die Varianten der Efficiency Line, TBEN‑ELL‑8IOLA (M12-Power L-Coded) und TBEN‑ELAE‑8IOLA (M12-Power A-Coded), unterscheiden sich nur hinsichtlich Codierung und Anzahl der M12-Power-Anschlüsse. Für Anwendungsbereiche mit höheren Anforderungen bietet TURCK weiterhin die TBEN-L- und TBEN-S-IO-Link-Master der Performance Line an.

Entdecken Sie weitere Insights