Ethernetkommunikation für Skids im Ex-Bereich
I/O-System excom ist platzsparend und einfach kombinierbar dank Ethernet-Gateway bis in Zone 1

Benefits
Platzsparend durch höchste Packungsdichte
Ethernet ermöglicht Verbindung zu anderen Skids und Leitsystemen
Paralleler Datenzugriff für tiefergehende Prozessanalyse und Optimierung
Globaler Einsatz dank Multiprotokoll-Ethernet (Profinet, Ethernet/IP, Modbus-TCP)
Eigensicheres Ethernet bis in die Zone1
Herausforderung
Modulare Skids sollen in der Prozessindustrie flexibel einsetzbar sein, um Produktionskapazitäten schnell anzupassen. Dafür ist eine standardisierte, einfach skalierbare Kommunikationsschnittstelle erforderlich. Punkt-zu-Punkt-Verbindungen sind oft unpraktisch, weil sie viel Platz beanspruchen und schwer zu erweitern sind. Eine platzsparende Lösung muss zudem die Ex-Trennung für eigensichere Signale direkt integrieren und eine einfache Vernetzung über Ethernet ermöglichen.
Lösung
Das I/O-System excom mit Ethernet-Gateway ist speziell für den Einsatz in modularen Skids optimiert. Es ermöglicht den Anschluss eigensicherer Geräte bis Zone 1 und 0, ohne eine zusätzliche Trennebene zu benötigen. So bleibt wertvoller Platz auf den Prozessmodulen erhalten. Dank seiner hohen Packungsdichte eignet sich excom ideal für dezentrale Installationen direkt am Skid. Die Ethernet-Konnektivität erlaubt eine schnelle und flexible Vernetzung der einzelnen Module untereinander und mit dem Leitsystem. Zusätzlich ermöglicht das Ethernet-Gateway den parallelen Datenzugriff: Während das Leitsystem die Prozesssteuerung übernimmt, können externe IT-Systeme die Sensordaten für Analyse- und Optimierungszwecke auswerten – manipulationssicher, da der Zugriff nur lesend erfolgt. Durch die Multiprotokoll-Technologie lässt sich excom nahtlos in Profinet-, Ethernet/IP- und Modbus-TCP-Netzwerke integrieren.

„Mit excom lassen sich modulare Prozess-Skids flexibel und sicher per Ethernet vernetzen. So garantiert TURCK maximale Skalierbarkeit und einfache Integration.“
Jorge Garcia | Product Manager Processautomation Systems | TURCK GmbH