Zum Hauptinhalt springen
Produktneuheit

IP67-Motorsteuerung für Sorter-Module

TURCKs TBEN-LLx-4SLC steuert bis zu vier Sorter-Zeilen für dezentrale Fördertechnik ohne Schaltschrank

Feldbustechnik, I/O-Module, Intralogistik, Digital Conveyor Lines

Vorteile

  • Einfache Integration ins Industrial Ethernet
  • Reduzierter Verkabelungsaufwand durch schaltschranklose, dezentrale Automatisierung
  • Hohe Verfügbarkeit durch robustes Gehäuse
  • Skalierbare Architektur für flexible Anlagenplankonzepte

TURCK erweitert sein Angebot für Digital Conveyor Lines um ein robustes IP67-Modul zur Ansteuerung von bis zu vier Sorter-Zeilen des Herstellers MTA. Jede Zeile kann aus einem MTA-Schwenkmotor und/oder einem MTA-Multiachs-Controller bestehen, der bis zu zwölf Sorter-Motoren steuert. Das TBEN-LLx-4SLC ermöglicht die direkte Einbindung der Sorter-Systeme ins Industrial Ethernet und reduziert den Verdrahtungsaufwand durch die schaltschranklose Montage direkt am Fördertechnikmodul.

Anwender profitieren von einer robusten Bauform und einer einfachen Integration in bestehende Anlagen. Im Vergleich zu zentralen Fördertechniksteuerungen ermöglicht das Modul dezentrale Architekturen für bessere Skalierbarkeit und mehr Flexibilität. Typische Anwendungen finden sich in Paketsortieranlagen, Warenverteilzentren oder der Flughafenlogistik.

Flexible Integration

Das Steuerungsmodul unterstützt Multiprotokoll-Ethernet (PROFINET, Ethernet/IP, Modbus TCP) und verfügt über ein integriertes Webinterface zur Konfiguration. Vier digitale Eingänge sowie vier konfigurierbare digitale Ein-/Ausgänge ermöglichen die Aufnahme und Ausgabe von Signalen direkt an der Linie. Die Spannungsversorgung erfolgt über M12-L-codierte Steckverbinder, optional bis 48 V zur Motorversorgung. Dank des vergossenen Gehäuses und Schutzarten bis IP69K ist das TBEN-LLx-4SLC für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet. Die integrierte ARGEE-Logik erlaubt die Konfiguration spezieller Steuerungsroutinen direkt auf dem Modul.

Die Produktfamilie umfasst Varianten für unterschiedliche Pinbelegungen (LL und LLH), um den sicheren Betrieb bei Daisy-Chaining zu gewährleisten. Beide Versionen sind ab Lager verfügbar.

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte

Feldbustechnik

I/O-Module

Signalart: Sorter-Zeile