Zum Hauptinhalt springen
Kommunikation

Vernetzung von Pharma-Skids

Schneller Marktstart: IP67-I/O-Module steuern Skids im Factory Acceptance Test (FAT) dezentral

IO-Link, Modularisierung, Dezentrale Automatisierung, I/O-Module

Benefits

  • Verkürzte Time to Market durch Factory Acceptance Test (FAT) ohne zentrales Leitsystem  

  • Einfach skalierbare Lösung  

  • Nahtlose Integration in unterschiedliche Steuerungs- und Leitsysteme dank Multiprotokoll-Ethernet 

  • Kürzere Produktionszeiten durch minimierten Schaltschrankaufbau 

Herausforderung

Pharmahersteller müssen nach der Marktfreigabe eines Wirkstoffs schnell skalieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Modulare Produktionsskids ermöglichen eine parallele Fertigung und verringern die Time to Market. Die Herausforderung liegt in der schnellen und standardisierten Vernetzung der Module mit Sensoren, Aktoren und IT-Systemen – sowohl für den Betrieb als auch für Tests vor der Inbetriebnahme.

Lösung

IP67-I/O-Module von TURCK ermöglichen die dezentrale Steuerung modularer Pharma-Skids, ohne dass Schaltschränke erforderlich sind. Sensoren und Aktoren werden direkt auf die robusten I/O-Module gelegt, wodurch die Verdrahtung mit vorgefertigten Standardsteckverbindern erheblich beschleunigt wird. Dank TURCK Multiprotokoll kommunizieren die Skids ohne Konfigurationsaufwand mit Profinet, Ethernet/IP oder Modbus TCP. Vor der Inbetriebnahme wird jeder Skid beim Hersteller getestet. TURCK-I/O-Module steuern dabei alle Komponenten, sodass ein vollständiger FAT-Test (Factory Acceptance Test) ohne zentrale Steuerung durchgeführt werden kann. Das Zusammenspiel von Ventilen und Sensoren wird offline simuliert, sodass die anschließende Integration beim Pharmahersteller (Site Acceptance Test, SAT) erheblich beschleunigt wird. Die Lösung ermöglicht zudem einen parallelen Datenzugriff auf Prozesswerte, ohne dass das Leitsystem beeinträchtigt wird. Über den Ethernet-Datenkanal können Skid-Daten direkt in zentrale IT-Systeme oder Data Lakes übermittelt werden. Dadurch lassen sich Produktionsprozesse flexibel analysieren und optimieren. 

„Mit dezentraler IP67-I/O-Technik verkürzen Pharmahersteller ihre Time to Market und sichern eine schnelle, standardisierte Skid-Vernetzung.“ 

Andre Ammann | Key Account Manager Pharma Europe | TURCK GmbH

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte

Feldbustechnik

I/O-Module

Signalart: IO-LinkZulassungen: ATEX Zone 2/22