Zum Hauptinhalt springen
Produktneuheit

IP67-CAN-Rollenmotorsteuerung mit IO-Link Master

TURCK erweitert die TBEN-LL-4RMC-Serie um Varianten mit IO-Link und 24/48-V-Option

Feldbustechnik, I/O-Module, Intralogistik, Digital Conveyor Lines

Vorteile

  • Flexible Integration durch IO-Link und Standard-Pinning
  • Dezentrale IP67-Steuerung ermöglicht schaltschranklose Automatisierung
  • Einfache Umsetzung von ZPA und Förderlogiken
  • Hohe Verfügbarkeit durch robustes Gehäuse 

Die TBEN-LL-4RMC-Serie von TURCK steuert bis zu vier CANopen-basierte Motoren direkt im Feld. Neben Interroll-Motoren unterstützt das robuste IP67-Modul auch Antriebsrollen von MTA und MPC. Die neuen Varianten verfügen über IO-Link-Master-Ports zur Integration smarter Sensorik und ermöglichen den Anschluss über Standard-M12-L-Pinning. Damit lassen sich Förderanlagen modular und ohne Schaltschrank automatisieren.

Dezentrale Logik für einfache staudrucklose Förderung

Die TBEN-LL-4RMC-Module kombinieren Motorsteuerung, digitale I/Os und IO-Link in einem robusten IP67-Gehäuse. Anwender profitieren von Multiprotokoll-Ethernet und der programmierfreien ARGEE-Logik für dezentrale Steuerungen. Die Spannungsversorgung mit 24 oder 48 V erhöht die Flexibilität und unterstützt den Trend zu energieeffizienten Antrieben. Vorprogrammierte Logiken erleichtern die Umsetzung von Zero Pressure Accumulation und anderen Förderstrategien.

Anschluss von 24- oder 48-V-Motoren

Das Modul unterstützt den Trend zu 48-V-Antrieben in Intralogistik, Materialfluss und Produktionslogistik. Die Technik erlaubt kleinere Leitungsquerschnitte und längere Leitungslängen, was die Effizienz und Kostenbilanz der Spannungsversorgung verbessert. Die neuen IO-Link-Varianten ermöglichen die Einbindung von Signalleuchten, Drucksensoren oder anderen intelligenten Geräten. TURCK bietet die Steuerungen in vier Varianten an: TBEN-LLH-4RMC, TBEN-LL-4RMC sowie TBEN-LLH-4RMC-2IOL und TBEN-LL-4RMC-2IOL.

Entdecken Sie weitere Insights