Zum Hauptinhalt springen
Special

TURCK Automation Suite TAS

Eine IIoT Software-Plattform. Vier Module. Unendliche Möglichkeiten. TAS ist das IIoT-Ökosystem für smarte Automatisierung. Über den gesamten Produktlebenszyklus erleichtert TAS die Automatisierung Ihrer Maschine – sicher, skalierbar und intuitiv

Software, TAS, IIoT

TAS – IIoT-Ökosystem für den gesamten Maschinen-Lebenszyklus

Die TURCK Automation Suite vereint App-basierte Konfiguration, effizientes Asset Management und sichere Remote Services in einer Plattform – skalierbar, intuitiv und zukunftssicher.

Proof of Concept: Mit TAS Desktop und TAS Mobile können Geräte direkt am Arbeitsplatz konfiguriert und für Machbarkeitsstudien bewertet werden. TAS Edge und TAS Cloud visualisieren Daten im Testbetrieb.

Konstruktion: TAS Desktop unterstützt die Konfiguration von Steuerungen und IO-Link-Geräten.

Fertigung: TAS Desktop ermöglicht die Batch-Konfiguration von Sensoren und I/O-Modulen sowie das zentrale Aufspielen von CODESYS-Steuerungsprogrammen. Testläufe können mit TAS Desktop oder TAS Cloud überwacht und protokolliert werden.

Inbetriebnahme: TAS Desktop und TAS Mobile beschleunigen die IP-Adressvergabe und CODESYS-Programmverwaltung durch Batch-Prozesse. TAS Edge liefert Daten für Factory Acceptance Tests und Anomalie-Erkennung – auch KI-unterstützt.

Service: TAS Edge liefert kontinuierlich Betriebsdaten für Condition Monitoring und Predictive Analytics. TAS Cloud ermöglicht zusätzlich Alarming, Remote-Service, Streaming-Analysen und die Umsetzung eigener Service-Modelle.

Vier Geschichten – ein Ziel: maximale Effizienz.

Ob Maschinenhersteller, Instandhalter, Produktionsleiter oder Systemintegrator – TAS bietet für jede Herausforderung die passende Lösung.

Vier Module, die Raum für Skalierung und Innovation schaffen

TAS Desktop

  • Lokale Geräteverwaltung
  • Konfiguration, Inbetriebnahme und Diagnose direkt am Gerät oder im lokalen Netzwerk.
  • Ideal für Tests, Troubleshooting und schnelle Inbetriebnahme.

TAS Cloud

  • Globale Maschinenvernetzung
  • Sichere Fernwartung, Condition Monitoring und rollenbasierte Dashboards
  • Skalierbar für OEMs, Reseller und Endkunden.

TAS Mobile

  • Bietet wichtige TAS Desktop-Funktionen auf mobilen Geräten
  • Mobile Zugriffsmöglichkeiten für Smartphones und Tablets
  • Ersetzt das Display für Geräte ohne Bildschirm
  • Schnelle Fehlerbehebung und flexible Visualisierung
  • Scannen Sie den Code auf den Geräten und konfigurieren Sie ihn über Bluetooth 

TAS Edge

  • Intelligente Datenverarbeitung vor Ort
  • Lokale IIoT-Logik, Cloud-Konnektivität und Container-Integration für MES, BMS und Steuerungssysteme – direkt an der Maschine.
  • Plattformunabhängig installierbar auf IPC, Servern oder anderer Hardware mit Linux oder Windows-Betriebssystemen 

Mehr rausholen mit TURCK Automation Suite

Mit der kostenlosen Inbetriebnahme-Software TAS Desktop konfigurieren Sie Ihre Fluid-Sensoren einfacher und schneller als je zuvor. Mit TAS Cloud nutzen Sie die Zusatzdaten Ihrer Fluid-Sensoren für intelligentes Condition Monitoring – auch über Werks- und Ländergrenzen hinweg.

Weitere Lösungen mit TAS

Im Spotlight: Das könnte Sie auch interessieren