Biotech- und Pharmaindustrie: Kurze Time to Market durch modularen Anlagenbau und MTP
Mit TURCKs Multiprotokoll-Ethernet-Gateways und MTP kommunizieren Ihre Maschinen-Module mit den wichtigsten Leitsystemen – vollautomatisch
Werden Sie unabhängig von Leitsystemen Ihrer Kunden!
Die wachsende Nachfrage nach Pharmazeutika stellt die Biotechnologie- und Pharmaindustrie vor Herausforderungen: schnelle Reaktion auf Marktbedürfnisse und eine kurze Time to Market (TTM) für neue Anlagen sind gefragt. Doch wie beschleunigen Sie Entwicklung, Produktion und Montage Ihrer Module? Mit Multiprotokoll-Ethernet. Die Integration von Profinet, Ethernet/IP und Modbus TCP in einer Technologie ermöglicht Integratoren und Wirkstoff-Produzenten, Module unterschiedlicher Hersteller mit einer Vielzahl von Leitsystemen zu kombinieren. Die MTP-Fähigkeit der TURCK Edge Controller steigert die Flexibilität und vereinfacht die Integration zusätzlich. Mit TURCK-Multiprotokoll-I/O-Geräten modularisieren Sie Anlagen schneller und einfacher als je zuvor – egal für welchen Kunden.
Um den steigenden Medikamentenbedarf decken zu können, werden zunehmend modulare Biopharma-Anlagen benötigt, die schnell überall auf der Welt aufgebaut werden können. Der Einsatz erprobter Module für baugleiche Biopharma-Anlagen erspart aufwendiges Anlagen-Engineering – und damit Zeit und Kosten. Der modulbasierte Anlagenbau in der Pharmaindustrie profitiert von der zunehmenden Standardisierung von Komponenten. TURCKs Multiprotokoll-I/O-Lösungen für den Maschinen- oder Anlagenbauer setzen genau da an.
Ihre Kunden halten an ihren jeweiligen Anlagen-Standards fest, weshalb Sie Strategien zur Skid-Integration entwickeln und umsetzen müssen. TURCKs Multiprotokoll-Gateway versetzt Ihre Module in die Lage, ohne Hardware-Anpassungen in Profinet-, Ethernet/IP- und Modbus-TCP-Netzen zu arbeiten. So benötigen Sie nur noch ein Gateway-Modell – egal für welchen Kunden. Sie profitieren von verkürzten Entwicklungs- und Lieferzeiten sowie reduzierten Lagerhaltungskosten. Gleichzeitig ermöglichen Sie auch Ihren Kunden eine beträchtlich verkürzte TTM.


Kostenreduktion und Verkürzung der Bauzeit
- Multiprotokoll-Ethernet reduziert die Zahl vorzuhaltender Gerätevarianten und somit die Lagerhaltung
- Weniger Schaltschränke und Verdrahtungsaufwand durch dezentrale IP67-Module
- reduzierter Engineering-Aufwand
- Orchestrieren statt Programmieren durch MTP

Schnelle Inbetriebnahme
- Identifikation der angeschlossenen Module über digitale Typenschilder (RFID) – oder MTP
- Modulkomponenten bereits vor Inbetriebnahme im Werk getestet
- FAT schon beim Modulhersteller durch dezentrale Steuerungen und MTP

Hohe Verfügbarkeit
- Diagnosedaten des Moduls via IO-Link
- robuste, am Markt bewährte Lösungen
- konstant gute Qualität mit vorausschauender Wartung
Standardisierte Schnittstellen zum Leitsystem
Modularisierung und Standardisierung
Für die hohe Flexibilität durch Modularisierung sind die Schnittstellen entscheidend. Deren Standardisierung gewährleistet die Austauschbarkeit und Kombinatorik von Skids. Mit TURCKs Multiprotokoll-Gateway ausgestattet, finden Ihre Module automatisch Anschluss an jedes Endkunden-Leitsystem. Damit benötigen Sie nur noch ein Gateway-Modell – egal für welchen Kunden. Dank IO-Link bzw. RFID ist die Handhabung so einfach wie nie. So verkürzen Sie Ihre Lieferzeiten und sind in der Lage, den Bedarf Ihrer Kunden schneller zu decken.
Was ist MTP?
MTP steht für Module Type Package und bezeichnet einen Standard zur Modularisierung von Anlagen. Die Module verfügen über dezentrale Intelligenz und stellen Ihre Dienste auf standardisierte Weise zur Verfügung. MTP-Dateien fungieren wie ein Gerätetreiber. Die übergeordnete Ebene, der Process Orchestration Layer (POL), kann darüber die Funktion der MTP-Module erkennen und entsprechend ihre Prozesssteuerung darauf aufbauen. MTP verkürzt so den Engineering-Aufwand Modularer-Anlagen erheblich. MTP ist der Schlussstein zum Bau einer echten Plug-and-Produce-Anlage.
Was ist Multiprotokoll-Ethernet?
TURCKs Multiprotokoll-Geräte stellen sich selbstständig auf das im Netzwerk gesprochene Ethernet-Protokoll ein – und das bei jedem Hochfahren. Multiprotokoll-Geräte unterstützen die Protokolle Profinet, Modbus TCP und EtherNet/IP. TURCKs I/O-Angebot ist fast durchgängig auch mit Multiprotokoll-Technologie verfügbar, darunter kompakte Block-I/O-Module sowie flexible modulare Systeme – jeweils zum Einsatz im Schaltschrank (IP20) oder zum Einsatz direkt im Feld (IP67). TURCK bietet Multiprotokollgeräte für seine Gateways der BL20-Reihe zur Schaltschrankmontage sowie für die BL67-Reihe zur Feldmontage an. Auch IP20 und IP67-Block-I/O-Module inklusive der platzsparenden BL compact-Reihe sind als Multiprotokollgeräte verfügbar.
Multiprotokoll-Ethernet-Gateways und Block-I/Os
Um Datenfluss effizient zu erfassen und vorhandene Maschinen und Produkte fit für die Zukunft zu machen, bietet TURCK leistungsstarke Lösungen. Dank Schlüsseltechnologien in den Bereichen Feldbus, RFID, Sensorik oder Konnektivität, wie NAT-Routing, IO-Link oder Multiprotokoll-Ethernet, sind TURCKs Lösungen problemlos für die Interaktion zwischen OT und IT einsetzbar. Während RFID und IO-Link zu größerer Flexibilität und Prozesssicherheit beitragen, werden etwa zur Qualitätssicherung die Diagnosedaten eines Moduls via IO-Link an die Steuerung weitergegeben. Durch RFID oder IO-Link sind die Module über das Multiprotokoll-Gateway zudem schneller im Leitsystem erkennbar.